Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Artikel 10399004 wird mit Nietbolzen geliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10399004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,888,458,047,627,26,57

DIN / ISO-Nr.083
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 4,88
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 3/16
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn