Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p (Befestigungslasche einseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10500003

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
26,4924,0821,6919,2716,8814,479,647,24

DIN ISO08 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Teilung p [mm]12,7
Innere Breite b1 min. [mm]7,75
h4 [mm]8,9
d4 [mm]4,5
f/2 [mm]12,7
G/2 * [mm]17,6
B* [mm]9,5
s min. * [mm]1,6
Gewicht [kg/m]0,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn