Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10500302

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,842,371,881,551,270,960,620,47

Ausführungzweiseitig
DIN ISO08 B-1
p [mm]12,7
h4 [mm]8,9
d4 [mm]4,5
f/2 [mm]12,7
G/2 [mm]17,6
B [mm]9,5
s [mm]1,6
Gewicht [g]13,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn