Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10599052

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
51,1847,9946,4244,3243,2640,5939,0232,7

Ausführungzweiseitig
Iso-Ketten-Nr.08 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2x5/16"
Teilung p [mm]12,7
Innere Breite b1min. [mm]7,75
h5 [mm]13
G* [mm]17,9
d4 [mm]4,3
B* [mm]23,2
s min.* [mm]1,6
b3 min. [mm]11,43
Gewicht [kg/m]0,99

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn