Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.
* Verpackungseinheit 5 Stück.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10600300GL
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
0,77 | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,46 |
10 B-1-GL* |
15,875 x 9,65 |
5/8 x 3/8 |
14,7 |
1,70 |
17 |