Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Lieferung inkl. 2 Schrauben ISO 4029 (DIN 916).
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 10681625
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 25,23 | 23,1 | 21,02 | 18,92 | 16,84 | 14,72 | 12,6 |
| 16 |
| 25 |
| A |
| 88,0 |
| 81,37 |
| 60 |
| 30 |
| 8 |
| 3,3 |
| M6 |
| 0,688 |