Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10699003GL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,413,33,212,972,772,452,11

DIN ISO-Nr.10 B-1-GL
p x b1 [mm]15,875 x 9,65
p x b1 [Zoll]5/8 x 3/8
Laschenhöhe hmax. [mm]14,7
Laschendicke s1/2 [mm]1,70
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn