Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), einseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10699051

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
47,945,5143,140,6938,2935,9133,51

Ausführungeinseitig
Iso-Ketten-Nr.10 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]5/8 x 3/8"
Teilung p [mm]15,875
Innere Breite b1min. [mm]9,65
h5 [mm]16,5
G* [mm]21,9
d4 [mm]5,5
B* [mm]29,5
s min.* [mm]1,7
b3 min. [mm]13,41
Gewicht [kg/m]1,13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn