Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikelnr.: 10700351

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
4,393,773,112,832,52,181,88

Ausführungeinseitig
DIN ISO12 B-1
p [mm]19,05
h5 [mm]21
G [mm]26,6
d4 [mm]6,6
B [mm]33,8
s [mm]1,8
b3 min. [mm]15,75
Gewicht [g]30,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn