Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab 45 Zähne aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10712300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
12,8112,5112,2111,6411,0510,72

Zähnezahl23
da [mm]149,0
d [mm]139,90
ND [mm]90
B [mm]20
L [mm]40
Gewicht [kg]2,55
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn