Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10725700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
46,845,3843,9842,5441,1439,7238,31

Zähnezahl57
da [mm]355,4
d [mm]345,81
B [mm]25
Gewicht [kg]7,76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn