Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K2 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikelnr.: 10800022
Staffelpreis in EUR pro M:
|
54,5 | 51,06 | 47,68 | 44,3 | 40,86 | 37,48 | 34,06 |
16 B-1 |
1" x 17,02 mm |
25,4 |
17,02 |
15,9 |
6,6 |
25,4 |
36,3 |
46,2 |
2,8 |
3,82 |