Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10800100GL
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,27 | 2,21 | 2,1 | 2,02 | 1,84 | 1,64 | 1,45 | 1,3 |
16 B-1-GL |
25,4 x 17,02 |
1" x 17,02mm |
21,0 |
4,15/3,1 |
83 |