Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10800352

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,925,535,174,814,443,913,57

Ausführungzweiseitig
DIN ISO16 B-1
p [mm]25,4
h5 [mm]23
G [mm]31,8
d4 [mm]6,6
B [mm]46,2
s [mm]2,8
b3 min. [mm]25,58
Gewicht [g]117,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn