Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10825400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
120,93110,09106,48102,88101,4399,2697,11

Zähnezahl54
da [mm]448,3
d [mm]436,85
B [mm]30
Gewicht [kg]18,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn