Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10899000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100
78,1274,1570,1766,1762,1958,21

DIN ISO-Nr.16 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]25,4 x 17,02
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]1" x 17,02mm
Innere Breite b2 [mm]25,45
Rollen-Ø d1 [mm]15,88
Bolzen-Ø [mm]8,28
b4 [mm]36,1
b7 [mm]5,4
Bruchkraft min. [kN]40,0
Gewicht [kg/m]2,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn