Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.

1) Maximal-Wert am Verschlussglied.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10899000GL

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100
78,1274,1570,1766,1762,1958,21

DIN ISO-Nr. 16 B-1-GL
p x b1 [mm]25,4 x 17,02
p x b1 [Zoll]1" x 17,02mm
Laschenhöhe hmax. [mm]21,0
Laschendicke s1/2 [mm]4,15/3,1
Rollen-Ø d1 [mm]15,88
Bolzen-Ø [mm]8,28
b4 [mm]36,1
b7 [mm]3,0
Bruchkraftmin. [kN]40,0
Gewicht [kg/m]3,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn