Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A).

Größe 20 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10899003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
7,87,486,996,225,564,934,46

DIN / ISO-Nr.16 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]25,4 x 17,02
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1" x 17,02 mm
Gewicht [g]65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn