Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß unter staubigen Bedingungen. Nahtlose Schmiernutbuchsen. Besonders harte und reibungsarme Bolzen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10900000T

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
128,95123,82122,14119,61117,93

DIN ISO-Nr.20 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]31,75 x 19,56
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]1 1/4 x 3/4
Innere Breite b2 [mm]29,01
Rollen-Ø d1 [mm]19,05
Bolzen-Ø [mm]10,19
b4 [mm]43,2
b7 [mm]6,1
Bruchkraft min. [kN]98
Gewicht [kg/m]3,85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn