Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet.Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.


Zähnezahl 35 mit eingeschweißter Nabe.


Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10912500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
90,0681,0272,0267,5465,29

Zähnezahl25
da [mm]268,5
d [mm]253,33
ND [mm]140
B [mm]25
L [mm]55
Gewicht [kg]11,00
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn