Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Hochwertige Einfach-Rollenketten mit guter Korrosionsbeständigkeit. Abmessungen und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10966000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
56,0649,0642,0335,0530,0529,0928,13

DIN ISO-Nr.20 B-1
Teilung x innere Breite p x b1min. [mm]31,75 x 19,56
Teilung x innere Breite p x b1min. [Zoll]1 1/4 x 3/4
Innere Breite b2 [mm]29,01
Rollen-Ø d1 [mm]19,05
Bolzen-Ø [mm]10,19
b4 [mm]43,2
b7 [mm]6,10
Bruchkraft min. [kN]95,0
Gewicht [kg/m]3,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn