Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Größen 20 B-1 und 24 B-1 mit Splintverschluss.
* Verpackungseinheit 5 Stück.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10966003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
4,023,523,012,522,322,242,15

DIN / ISO-Nr.20 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]31,75 x 19,56
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1 1/4 x 3/4
Gewicht [g]115

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn