Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
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
Artikelnr.: 10966004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,0176,025,014,594,464,3

DIN / ISO-Nr.20 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]31,75 x 19,56
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1 1/4 x 3/4
Gewicht [g]145

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn