Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10982038
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
98,79 | 90,55 | 79,01 | 65,86 | 59,25 |
20 |
38 |
A |
218,1 |
202,98 |
120 |
50 |
10 |
3,3 |
M8 |
6,70 |