Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10982050

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
98,7990,5579,0165,8659,25

Zähnezahl20
BohrungH7 [mm]50
AusführungA
da [mm]218,1
d [mm]202,98
ND [mm]120
L [mm]50
KH9 [mm]14
T2 [mm]3,8
MM12
Gewicht [kg]6,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn