Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 11011600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
84,2574,1567,460,6753,91

Zähnezahl16
da [mm]210,3
d [mm]195,30
ND [mm]140
B [mm]25
L [mm]55
Gewicht [kg]8,9
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn