Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Bohrungen vorgebohrt.

Zähnezahlen 28 bis 38 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 11014500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
314,04304,23294,42284,6274,79

Zähnezahl45
da [mm]561,2
d [mm]546,20
ND [mm]140
B [mm]45
L [mm]90
Gewicht [kg]26,5
Bemerkung*

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn