Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 120 005 00, Verschluß Nr. 15/C,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12000500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,88 | 3,78 | 3,64 | 3,55 | 3,41 | 3,2 | 2,87 |