Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12013000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,7813,4913,0712,6212,4212,1711,91

Zähnezahl30
da [mm]79,8
d [mm]76,53
ND [mm]50
B [mm]12
L [mm]22
Gewicht [g]454

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn