Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette Rostfrei ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Größe 16 B-2 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12099003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,044,774,524,293,773,493,042,52

DIN / ISO-Nr.05 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]8,0 x 3,0
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]-
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn