Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 121 004 00, Verschluß Nr. 12/H,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12500400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,12 | 2,98 | 2,88 | 2,73 | 2,43 | 2,08 | 1,75 |
08 B-2 |
12,7 x 7,75 |
1/2 x 5/16 |
18 |