Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 120 005 00, Verschluß Nr. 15/C, Tlg. 8 mm, zweifach
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
Artikelnr.: 12500500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
4,894,674,454,223,833,252,7

DIN / ISO-Nr.08 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 7,75
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn