Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 12521400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,899,418,978,587,547,07

Zähnezahl14
da [mm]61,8
d [mm]57,07
B [mm]10
Gewicht [kg]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn