Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12582030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
49,3543,6636,0732,2729,2325,8222,78

Zähnezahl20
BohrungH7 [mm]30
AusführungA
da [mm]85,8
d [mm]81,19
ND [mm]64
L [mm]42
KH9 [mm]8
T2 [mm]3,3
MM6
Gewicht [kg]0,99

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn