Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.
Hochwertige Zweifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12600000GL
Staffelpreis in EUR pro M:
|
20,59 | 19,63 | 18,71 | 17,78 | 15,9 | 13,58 | 11,28 | 10,17 |
10 B-2-GL |
15,875 x 9,65 |
5/8 x 3/8 |
14,7 |
1,7 |
10,16 |
36,1 |
16,59 |
4,1 |
44,5 |
2,00 |