Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 121 004 00, Verschluß Nr. 12/H,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12600400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,4 | 4,21 | 3,99 | 3,84 | 3,39 | 2,93 | 2,43 |
10 B-2 |
15,875 x 9,65 |
5/8 x 3/8 |
30 |