Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12614000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
64,5861,1257,7254,2450,7647,3443,83

Zähnezahl40
da [mm]209,7
d [mm]202,33
ND [mm]120
B [mm]20
L [mm]45
Gewicht [kg]7,56
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn