Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit *
versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit
eingeschweißter Nabe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2
= 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 12614200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 67,81 | 64,17 | 60,61 | 56,94 | 53,3 | 49,71 | 46,02 |
| 42 |
| 219,8 |
| 212,43 |
| 120 |
| 25 |
| 59 |
| 9,30 |
| 1) |