Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12666000N

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
130,34122,19118,12115,67114,04

DIN / ISO-Nr.10 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]5/8 x 3/8
Innenglied- breite b2 [mm]13,28
Rollen-Ø d1 [mm]10,16
b5 [mm]36,2
Pt [mm]16,59
b7 [mm]4,1
Bruchkraft min. [kN]44,5
Gewicht [kg/m]1,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn