Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6
mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12688109
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,85 | 7,47 | 6,21 | 5,68 | 5,15 | 4,62 | 4,13 |