Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6
mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12688111
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
8,58 | 8,16 | 7,76 | 7,11 | 6,42 | 5,78 | 5,16 |