Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12688112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,288,888,487,7376,35,6

Zähnezahl12
da [mm]68,0
d [mm]61,34
ND [mm]44
B [mm]14
L [mm]40
Gewicht [kg]0,57

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn