Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen
vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6
mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12688113
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,07 | 9,63 | 9,12 | 8,36 | 7,57 | 6,8 | 6,05 |