Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Zweifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12700000GL

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
32,7730,6828,6325,3220,3616,2312,9112,51

DIN ISO-Nr.12 B-2-GL
p x b1 [mm]19,05 x 11,68
p x b1 [Zoll]3/4 x 7/16
Laschenhöhe hmax. [mm]16,0
Laschendicke s1/s2 [mm]1,85
Rollen-Ø d1 [mm]12,07
b5 [mm]42,0
Pt [mm]19,46
b7 [mm]4,6
Bruchkraftmin. [kN]57,8
Gewicht [kg/m]2,62

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn