Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 120 005 00, Verschluß Nr. 15/C,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12700500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,86 | 9,23 | 8,62 | 7,62 | 6,13 | 4,91 | 3,91 |
12 B-2 |
19,05 x 11,68 |
3/4 x 7/16 |
99 |