Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12741200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,48 | 14,42 | 13,19 | 12,36 | 11,14 | 10,29 | 9,05 |
12 |
81,5 |
73,60 |
20 |
51 |
44 |
32,9 |
0,91 |