Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12742000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
38,02 | 33,27 | 30,39 | 28,51 | 25,67 | 23,77 | 20,92 |
20 |
129,7 |
121,78 |
20 |
100 |
44 |
32,9 |
3,09 |