Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12742100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
41,16 | 36,01 | 32,92 | 30,85 | 27,78 | 25,73 | 22,64 |
21 |
136,0 |
127,82 |
25 |
106 |
44 |
32,9 |
3,42 |