Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12742300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
48,66 | 42,56 | 38,92 | 36,48 | 32,81 | 30,38 | 26,75 |
23 |
149,0 |
139,90 |
25 |
119 |
44 |
32,9 |
4,21 |