Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.
Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12742500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
55,82 | 48,84 | 44,65 | 41,88 | 37,67 | 34,88 | 30,7 |
25 |
160,0 |
152,00 |
25 |
130 |
44 |
32,9 |
5,07 |